Опубликуйте свои продукты
105 LM ECO Washbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

105 LM ECO Washbasin Tap Mixer

Ecological shut off mixer tap, for fixing on counter. Models: 10920 - 10921.
Cпецификация
  • *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements, seal and washer, 350 mm flexible hose, 1/2" nut. *Non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Handle mixer provided with color indications to change de temperature. *Flow rate: 2 l/min. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Gross weight: 0,860 kg. *Water saving: 77%.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10920
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)123
  • Ширина (мм)57
  • Глубина (мм)155
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа