Опубликуйте свои продукты
1000 M ECO Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

1000 M ECO Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Models: 14900 - 95682.
Cпецификация
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow: 1,5 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Minimum pressure: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Opening by multidirectional lever. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Stopcock incorporated.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка14900
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииWC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)136
  • Ширина (мм)60
  • Глубина (мм)74
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа