Опубликуйте свои продукты
Frame support for bars
Frame support for bars
    Presto Ibérica

    Frame support for bars

    Frame support for bars Model: 18493.
    Cпецификация
    • Support with anchorage to the self-supporting toilet frame for fixing the support bar, specially designed for light partitioning. *Made of steel with high-resistance polyester paint coating, ready to install, supplied with fixing elements. *Simple installation, great robustness, frame height adjustment, bar support adjustment in three heights, floor fixing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка18493
    • Тип продукцииFrames
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)510
    • Глубина (мм)1160
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Европа