Опубликуйте свои продукты
Washbasin frame support
Presto Ibérica

Washbasin frame support

Washbasin frame support Model: 18830.
Cпецификация
  • National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent washbasin support height. *Separation of basin fixings between 50-350 mm. *Independent water intake height. *Separation of water inlets between 80-350 mm. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка18830
  • Тип продукцииFrames
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1185
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)84
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)10.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код CSI MasterFormat 201431 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shoring
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа