Опубликуйте свои продукты
Urinal frame support
Presto Ibérica

Urinal frame support

Urinal frame support Model: 18840.
Cпецификация
  • Frame for Urinal in conventional and/or light partition walls. *National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent urinal support height. *Separation of Urinal fixings. *Independent water intake height. *Water inlet depth. *Independent tap height adjustment. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка18840
  • Тип продукцииFrames
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1185
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)84
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)11.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа