Опубликуйте свои продукты
ARTE IE Built-in Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

ARTE IE Built-in Wall-Mounted Toilet Tap

Built-in push ecological quite flush valve for wall mounting with nickel brass body, inox built-in box. Model: 19700.
Cпецификация
  • *1" male inlet. *Soft push system. *With stopcock. *Supplied with union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Inox built-in box and plate. *Nickel brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 2,520 Kg. *Water saving: 33%. *Flow: 1,20 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Regulation system for built-in installation. *Discharge: 6 l to 3 bar.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка19700
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииWC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)88
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа