Опубликуйте свои продукты
105 LM Washbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

105 LM Washbasin Tap Mixer

Timed washbasin pillar tap Presto 105 LM for fixing on counter. Models: 20920 - 20921.
Cпецификация
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Push-button opening. *Chromed brass body and push-button, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 0,840 kg. *Supplied with brida, l½” and 350 mm inox flexible hose, 2 stopcock and seals. *Non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Temperature mixing by lever.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка20920
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)123
  • Ширина (мм)57
  • Глубина (мм)155
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа