Опубликуйте свои продукты
XT LM Washbasin Tap Timed Mixer
Presto Ibérica

XT LM Washbasin Tap Timed Mixer

Timer washbasin tap Presto XT LM, multi-directional control lever, for fixing on counter. Models: 26242 - 26245.
Cпецификация
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Handle mixer provided with color indications. *Flow rate: 6 l/min. *Supplied with fixation elements: seal, washer, non-return valve and nut. *350 mm 1/2" flexible inox hose. *Gross weight: 1,118 kg. *Automatic closing: 15 ± 5 s.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка26242
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)131
  • Ширина (мм)57
  • Глубина (мм)253
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа