Опубликуйте свои продукты
XT Wall-Mounted Built-in Washbasin Tap Timed
Presto Ibérica

XT Wall-Mounted Built-in Washbasin Tap Timed

Timer wall basin mixer tap for wall mounting, press button opening. Models: 26801 - 26802 - 26803 - 26804 - P2626801 - P3126801.
Cпецификация
  • *One-piece mixer cartridge with brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with galvanised steel built-in box. *Supplied with 160 mm spout. *Brass plate, except inox option. *1/2 female inlet. *Automatic safety-lock: 10 ± 5s. *Flow rate: 9 l/min. *Gross weight: 1,920 kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка26801
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)237
  • Ширина (мм)220
  • Глубина (мм)120
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа