Опубликуйте свои продукты
12 ECO Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

12 ECO Wall-Mounted Urinal Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Models: 31001 - 31002 - 95632 - 95635 - 95670 - 95680.
Cпецификация
  • *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Push-button opening. *Male inlet and outlet 1/2. *Flow: 9 l/minute to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.410 kg (ref. 31001), Gross weight: 0.430 kg (ref. 31002), Gross weight: 0.410 kg (ref. 95632) and Gross weight: 0.430 kg (ref. 95635).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31001
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)64
  • Ширина (мм)55
  • Глубина (мм)84
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа