Опубликуйте свои продукты
605 Washbasin Tap
Presto Ibérica

605 Washbasin Tap

Single water timed tap for installation on shelves with chrome-plated brass body. Models: 34601 - 34612 - 34613 - 34621 - 95532 - 95533.
Cпецификация
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow: 6 l/min. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Supplied with washer, gasket and fixing nut. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.730 Kg. *Certified by AENOR with respect to EN816.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка34601
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)124
  • Ширина (мм)48
  • Глубина (мм)144
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа