Опубликуйте свои продукты
3500 Wall-Mounted Washbasin Tap
Presto Ibérica

3500 Wall-Mounted Washbasin Tap

Timed mixer tap for wall installation with chrome-plated brass body and black PVA push-button. Model: 35912.
Cпецификация
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet 3/4. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. * Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Temperature adjustable by the installer at 40º C in maximum opening position. *Gross weight: 1.070 Kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35912
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)75
  • Ширина (мм)90
  • Глубина (мм)102
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа