Опубликуйте свои продукты
ALPA 80 Built-In Wall-Mounted Shower Tap
Presto Ibérica

ALPA 80 Built-In Wall-Mounted Shower Tap

Timed mixer tap for built-in installation with chrome-plated brass body and black PVA push-button. Automatic flow regulator. Model: 35945.
Cпецификация
  • *Chrome-plated brass body and black PVA push-button. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *Push-button with temperature selection by means of 180º rotation. *Automatic closing at 30 seconds (-10s/+5s). *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *With 180 x 180 mm stainless steel plate, with fixing screws, flush box Ø 160 x 70 mm. Supplied with filter gaskets, flat gasket and coupling nuts for Ø 16 x 18 mm tube. *Gross weight: 1.940 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35945
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)180
  • Глубина (мм)132
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа