Опубликуйте свои продукты
AROHA Shower mixer
AROHA Shower mixer
AROHA Shower mixer
    Presto Ibérica

    AROHA Shower mixer

    Presto Ibérica Aroha 4601000 - 4601011 - 4601016 - 4601500 shower mixer chrome with shower kit
    Cпецификация
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with shower kit.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4601000
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)108
    • Ширина (мм)214
    • Глубина (мм)214
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Европа