Опубликуйте свои продукты
AROHA Gerontological wall washbasin tap
Presto Ibérica

AROHA Gerontological wall washbasin tap

Equip Aroha 46010PG Gerontological sink mixer tap.
Cпецификация
  • Faucet made of brass, with chrome finish, minimum operating pressure: 0.5 bar, lever operation, body for installation in a single hole, sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка46010PG
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)204
  • Ширина (мм)178
  • Глубина (мм)248
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.51
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа