Опубликуйте свои продукты
AROHA Basin medium mixer
Presto Ibérica

AROHA Basin medium mixer

Presto Ibérica Aroha 4605100 - 4604100 wash basin mixer chrome
Cпецификация
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 55 cm long. Supplied without click clack waste.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4605100
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)222
  • Ширина (мм)52
  • Глубина (мм)52
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа