Опубликуйте свои продукты
NINE Basin mixer
NINE Basin mixer
NINE Basin mixer
    Presto Ibérica

    NINE Basin mixer

    Presto Ibérica Nine 4625000 - 4624000 - 462500E - 4625011 - 4625016 wash basin mixer chrome
    Cпецификация
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Supplied without click clack waste.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4625000
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-07-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Европа