Опубликуйте свои продукты
KILY 3-way Recessed Shower mixer
Presto Ibérica

KILY 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Kily 4957200 shower single lever concealed 3 way chrome
Cпецификация
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 11 l/minute. 1/2 female inlet and outlet. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4957200
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)196
  • Ширина (мм)120
  • Глубина (мм)120
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа