Опубликуйте свои продукты
PYSA Shower thermostatic mixer with Pysa Lux column
Presto Ibérica

PYSA Shower thermostatic mixer with Pysa Lux column

Presto Ibérica Pysa lux 50059500 thermostatic shower mixer column with shower kit chrome
Cпецификация
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. Flow rate at 3 bar and maximum opening 16 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 300 mm. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка50059500
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1424
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа