Опубликуйте свои продукты
65 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack
Presto Ibérica

65 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack

Timed water tap assembly for wall installation with shower head and vandal-resistant body of chromed brass. Models: 65030 - 65040.
Cпецификация
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Male inlet 3/4. *Flow: 8 l/minute. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with fixing screws, coupling nuts and gaskets for Ø 16 x 18 mm tube. *Built-in flow regulator. *Gross weight: 2.900 Kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка65030
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)981
  • Ширина (мм)71
  • Глубина (мм)90
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа