Опубликуйте свои продукты
ARTE AM Washbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

ARTE AM Washbasin Tap Mixer

Single mixer ecological-timed tap for installation on shelves with chrome-plated brass body. Model: 66700.
Cпецификация
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *push-button opening. *Temperature selection by side handle. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm long stainless steel flexible hoses, 2 stopcocks and gaskets. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water. *Gross weight: 1.493 Kg. *Water Saving: 33%. *Anti-block pushing. *Certified by AENOR with respect to EN816.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка66700
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)148
  • Ширина (мм)53
  • Глубина (мм)164
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа