Опубликуйте свои продукты
XT FUSION Bath-Shower Mixer
Presto Ibérica

XT FUSION Bath-Shower Mixer

Bath-Shower mixer tap Model: 71210.
Cпецификация
  • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71210
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)169
  • Ширина (мм)215
  • Глубина (мм)105
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа