Опубликуйте свои продукты
INGO PLUS Bath-Shower mixer
Presto Ibérica

INGO PLUS Bath-Shower mixer

Presto Ibérica Ingo plus 7131000 bath and shower mixer chrome with shower kit
Cпецификация
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum use pressure: 0.5 bar. Drive by handle. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Output selection by inverter. Available: With shower accessories. Flow rate 21 l/min at 3 bar and maximum opening.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7131000
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа