Опубликуйте свои продукты
INGO PLUS Gerontological shower tap
Presto Ibérica

INGO PLUS Gerontological shower tap

Equip Ingo Plus 71330PG Gerontological mixer shower tap.
Cпецификация
  • Single-lever shower mixer with gerontological lever. Chrome finish. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Water flows until the user stops it manually. G3/4 to G1/2 female inlet with eccentric and trim. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Recommended operating pressure: 1-5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Lever operation. Supplied with eccentric and trim. Available with or without shower accessories depending on the model.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71330PG
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)209
  • Ширина (мм)180
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.72
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа