Опубликуйте свои продукты
CÓNICO Washbasin tap
CÓNICO Washbasin tap
    Presto Ibérica

    CÓNICO Washbasin tap

    Presto Ibérica Cónico 7175000 - 7174000 - AF7175000 - AF717500E - AF7174000 - 7175016 - ABT7175000 - PEM7175000 wash basin mixer chrome
    Cпецификация
    • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 37 cm hose. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Operation by single-lever handle.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка7175000
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)151
    • Ширина (мм)49
    • Глубина (мм)126
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Европа