Опубликуйте свои продукты
CÓNICO Shower mixer column sprayer 250 mm abs and flexible hose pvc
Presto Ibérica

CÓNICO Shower mixer column sprayer 250 mm abs and flexible hose pvc

Presto Ibérica Cónico 71750300 - 71750301 - 71750302 - 71750303 - 71750304 With column, sprinkler and shower accessories.
Cпецификация
  • Tap made of brass available in chrome or black finish. Flow rate 14 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 1 function shower handle. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71750300
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1354
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)504
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)3.55
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа