Опубликуйте свои продукты
CÓNICO Kitchen tap
Presto Ibérica

CÓNICO Kitchen tap

Presto Ibérica Cónico 7178600 high sink mixer chrome
Cпецификация
  • Tap made of brass with chrome finish. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with fixing elements and flexible hoses. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Operation by single-lever handle.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7178600
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииKitchen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)296
  • Ширина (мм)49
  • Глубина (мм)247
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа