Опубликуйте свои продукты
DALMA 3-way Recessed Shower mixer
Presto Ibérica

DALMA 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Dalma 7207200 shower single lever concealed 3 way chrome
Cпецификация
  • 3-way built-in wall-mounted shower mixer tap. Made of brass. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G1/2 female inlet and outlet. Flow rate 10 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Decorative plate.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7207200
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)110
  • Глубина (мм)70
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа