Опубликуйте свои продукты
DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic Mixer
Presto Ibérica

DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic Mixer

Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79100 - 79101.
Cпецификация
  • *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar). *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC). *LED system indication for low battery, in battery option. *Weight: 1,300 kg. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. View installation case: Lid with security screws. *Conexiones internas estancas. *Automatic safety-lock with low battery.*Automatic rinsing in 24 h. *Suministrado con: *Fixation elements: seal and washer. *Two 350 mm flexible hose, 1/2 “ nuts. *Two non-return valves. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Power supply by CRP2 6V or 12V transformer.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка79100
  • Тип продукцииElectronic Faucets
  • Группа продукцииBasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)187
  • Ширина (мм)82
  • Глубина (мм)174
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа