Опубликуйте свои продукты
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
    Presto Ibérica

    DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer

    Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79250 - 79251 - 79255 - 79256 - 79260 - 79261 - 79265 - 79266 - P2679250 - P2679251 - P3179250 - P3179251.
    Cпецификация
    • *Factory programming. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Leaks internal connections. *Supplied with built-in galvanised steel kit. *Brass external plate, except the INOX product. *Supplied with 163 mm brass spout. *Female inlet 1/2. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *8,5 l/min aerator to 3 bar. *Automatic rinsing in 24h. *Mixer cartrige with ceramic discs by brass lever. *CR-P2 battery pack or 12V transformer. *Anti-locking system. Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Temperature: 70ºC max.. *LED system indication for low battery. *Gross weight: 2,180 kg.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка79250
    • Тип продукцииElectronic Faucets
    • Группа продукцииBasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)264
    • Ширина (мм)140
    • Глубина (мм)200
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Европа