Опубликуйте свои продукты
DOMO SENSIA Kitchen Electronic Mixer
Presto Ibérica

DOMO SENSIA Kitchen Electronic Mixer

Electronic kitchen tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79320 - 79321.
Cпецификация
  • *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *View installation case: lid with security screws. *Increase anti-vandal system. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 1 bar) *Mixer comfortably by brass lever. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min 0-8 - max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC).*LED system indication for low battery. *Gross weight: 1,300 kg. *Leaks internal connections. *Automatic safety-lock in case of low battery. *Automatic rinsing in 24 h. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Two 350 mm flexible hose, 1/2 “ nuts *Two non-return valves. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *CRP2 battery 6V lithium or 12V.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка79320
  • Тип продукцииElectronic Faucets
  • Группа продукцииBasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)252
  • Ширина (мм)83
  • Глубина (мм)444
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа