Опубликуйте свои продукты
DOMO TOUCH Shower Built-In Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Shower Built-In Tap Electronic

Electronic single water shower tap with sensor for fixing on counter with chrome plated brass body. Models: 79350 - 79351.
Cпецификация
  • *1/2" female inlet and aoutlet. *8 l/min discharge rate. *Recommended pressure use: 1-5 bar (min, 0.8-max 8 bar). *Supplid with: anti-vandal fixation system and intermediate plate. *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *LED system indication for low battery. *Power pack: IP65 with 6 V battery. *Gross weight: 0,750 kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка79350
  • Тип продукцииElectronic Faucets
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)105
  • Ширина (мм)120
  • Глубина (мм)120
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа