Опубликуйте свои продукты
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
    Presto Ibérica

    DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic

    Electronic flush with a system of patented detection by means of active infrared rays for WC Presto Domo Sensia. Model: 79700.
    Cпецификация
    • *Factory programming. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws and anti-vandal improvement. *Male inlet with 1 stopcock set. *Possibility of manual operation. *Automatic safety-lock in case of electrical failure. *LED system indication for low battery. *Constant discharge volume at pressures from 1,2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in compliance with the health regulations in force. *Automatix rinsing in 24 h. *Gross weight: 2,600 kg. *Brass external plate, except the INOX model. *Flow rate: 11 l/min at 3 bar.*Supplied with: outlet with gaskets and pipe union nut Ø 28 mm. *Galvanised steel built-in box in . *Antivandal system. *Power pack: CR-P2 power or 12 V transformer.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка79700
    • Тип продукцииElectronic Faucets
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)77
    • Ширина (мм)167
    • Глубина (мм)312
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Европа