Опубликуйте свои продукты
THEO DARK Washbasin tap
Presto Ibérica

THEO DARK Washbasin tap

Presto Ibérica Theo Dark 8635000 - 8634000 - 863500E - 8635011 - 8635016 - 86350 _RAL6027 - 8635029 - 8635030 - 8635036 - 8635040 - 8635041 - 8635071 - PEM8635000 wash basin mixer chrome
Cпецификация
  • Tap made of brass with multiple finishing options (chrome, brushed black chrome, white, black, brushed gold, rose gold, antique copper, antique bronze, brushed nickel, pink gradient and RAL-4005). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without semi-automatic drain.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8635000
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)48
  • Глубина (мм)142
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.39
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа