Опубликуйте свои продукты
XT 2000 Washbasin Tap Timed
Presto Ibérica

XT 2000 Washbasin Tap Timed

Ecological shut off tap, for fixing on counter. Models: 90900 - 90901 - 90906.
Cпецификация
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Adjustable flow rate: 5 l/min with aerator. *1/2 male inlet. *Press-button opening. *Chromed brass body and press-button, anti-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements. *Gross weight: 1,180 Kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка90900
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)145
  • Ширина (мм)52
  • Глубина (мм)176
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа