Опубликуйте свои продукты
ALPA 80 Orientable Shower Tap W.D.V. and W. Fittings
Presto Ibérica

ALPA 80 Orientable Shower Tap W.D.V. and W. Fittings

Supplied with Presto ALPA 80 tap, automatic flow regulator, flange tube, with chrome-plated brass swivel fitting and shower head, and black PVA push-button. Model: 98902.
Cпецификация
  • *Chrome-plated brass body, push-button and internal parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *High temperature adjustment sensitivity using a push-button with 180º rotation temperature selection. *Male inlet and outlet 3/4. *Flow: 8 l/minute. *Automatic closing: 30s (-10s. /+5s). *Push-button opening for selecting the water temperature and activating the tap opening. *PVA push-button. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. *Drain valve included. *Built-in flow regulator (Models with drain valve do not contain a flow regulator). *Gross weight: 2.670 Kg.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка98902
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)966
  • Ширина (мм)196
  • Глубина (мм)191
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа