Опубликуйте свои продукты
ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve
Presto Ibérica

ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve

Timed mixer tap for exposed installation with brass body and chrome-plated ARTE push-button. Automatic flow regulator. Model: 98936.
Cпецификация
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *Opening and temperature selection by means of a single push-button. *Body and push-button in chromed brass. *Interchangeable head comprising the entire mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Built-in non-return valves conforming to EN 1717, which prevent the mixing of cold and hot water. *Gross weight: 1.5 Kg. *Maximum panel thickness 11 mm. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка98936
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)90
  • Глубина (мм)132
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа