Опубликуйте свои продукты
Alpa 90 ARTE E Built-In with drain valve
Presto Ibérica

Alpa 90 ARTE E Built-In with drain valve

Timed mixer tap for recessed installation with brass body and chrome-plated ARTE push-button. Models: 98951 - 98941 - ABT98951.
Cпецификация
  • *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire timing system. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *Push-button with temperature selection by means of 180º rotation. *Inlet and outlet 3/4. *Automatic closing at 30 seconds (-10s/+5s). *Flow: 8 l/minute. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. *With 180 x 180 mm stainless steel plate, with fixing screws, flush box with a diameter of 160 x 70 mm. Supplied with filter gaskets, flat gaskets. *ABS flush box. *Gross weight: 2.580 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка98951
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)180
  • Глубина (мм)137
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа