Опубликуйте свои продукты
AROHA TECH Basin high mixer electronic
AROHA TECH Basin high mixer electronic
    Presto Ibérica

    AROHA TECH Basin high mixer electronic

    Presto Ibérica Aroha Tech P3178120 - P3178121 basin wall mixer electronic
    Cпецификация
    • Tap made of brass with a finish available in black marble or white marble. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Automatic closing of the solenoid valve in case of power failure. *Automatic rinsing every 24 hours. *Low battery indication by communication LED, in battery model. *Gross weight: 1,952 kg. Constant flow of 6 l/min (with pressures greater than 1 bar). Automatic closing of the solenoid valve in case of power failure. G1/2 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: *Fixing elements, gasket and washer. *450 mm flexible hose, with 1/2 nuts. *CR-P2 battery or 12 V transformer (depending on model). Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). Activation by sensor.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP3178120
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201433 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storm Utility Drainage Piping
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Европа