Опубликуйте свои продукты
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic
    Presto Ibérica

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Presto Ibérica Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 basin mixer electronic
    Cпецификация
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP3179310
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Lightning Protection
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Европа