Опубликуйте свои продукты
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
    Price Industries

    LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel

    3.0 из 5 звезд3.0(6 отзывы)

    Designed for sidewall, sill, ceiling, and floor installations, extruded aluminum linear bar grilles combine architectural appeal with performance and versatility. With fixed bars parallel to the long dimension, linear bar grilles are a popular choice for continuous or perimeter applications.

    Typical Applications

    Linear bar grilles are suitable for all supply or return ceiling, sidewall, floor and sill applications. High quality, extruded aluminum construction, clean lines and a continuous appearance make linear bar grilles an excellent choice for architectural spaces.

    Cпецификация
    • Construction Options

      • Construction
        • Pressed Core (LBP)
        • Heavy Duty Pressed Core (LBPH)
        • Mandrel Tube (LBM)
        • Heavy Duty Mandrel Tube (LBMH)
      • Blade Spacing
        • 1/4 in.
        • 7/16 in.
        • 1/2 in.
      • Blade Width
        • 3/32 in.
        • 1/8 in.
        • 3/16 in.
      • Blade Deflection
        • 0°
        • 15°
        • 30°
      • Finish
        • Various finish options available including anodized
      • Options
        • Mitered corners (MC)
        • Curved construction (LBM)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlbmh-mandrel-duty-linear-bar
    • Тип продукцииGrilles
    • Группа продукцииGrilles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-29
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код ETIMEC010633
    • Название ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Описание Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 13
    • Наименование OmniClassReturn Air Grilles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка