Опубликуйте свои продукты
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
    Price Industries

    MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    Overview

    All risk resistant grilles feature heavy-duty, all-welded construction and thread resistant cores, ideal for high security applications. Multiple core and mounting options allow flexibility for various installations.

    MSRRG maximum security risk resistant grilles feature a sight resistant core.

    Cпецификация
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmsrrg-maximum-security-risk-resistant-grille
    • Тип продукцииGrilles
    • Группа продукцииGrilles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код ETIMEC010633
    • Название ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Описание Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 15
    • Наименование OmniClassSupply Air Grilles