Custom Flow (CF) slot diffusers are uniquely designed for curving and long continuous installations. The CF offers a large range of airflow flexibility with one or two slot arrangements, various slot widths, and vertical or horizontal pattern adjustment.
Typical Applications
Custom Flow linear diffusers are specifically designed for the most demanding architectural and performance applications. As a premium linear slot diffuser, Custom Flow is manufactured using extruded aluminum ensuring a crisp, clean appearance. Custom Flow is ideal for long, continuous runs and often used for perimeter heating and cooling.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |