Round Cone Diffusers (RCD) combine the visual appeal of a round cone design with maximum air diffusion efficiency. The RCD offers adjustable airflow with a variety of different adjustment methods allowing for the perfect balance between performance and economy.
Typical Applications
Ideally suited to exposed duct applications, Round Cone Diffusers provide a strong horizontal pattern, even without a ceiling present. Easily adjustable to provide both horizontal and vertical air patterns, performance of the RCD can be maximized for both heating, and cooling applications. Optional wire guards are available for grille protection in gymnasium applications.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |