T-bar diffusers consists of a coated steel casing with extruded aluminum center tee (minimum 2 slot) and pattern controllers. Air pattern controllers are available in multiple styles to provide various air patterns with a high induction ratio for a high degree of thermal comfort. Matching return diffusers are available to complement supply units and maintain the architectural appearance throughout the space.
Typical Applications
The TBD series of T-bar diffusers are designed for lay-in installation in standard ceiling grids, and are typically installed along the perimeter of commercial spaces. They provide various air patterns with a high induction ratio for a high degree of thermal comfort.
The ice-tong style adjustable pattern controllers provide a full 180° range of air pattern adjustment for both horizontal and vertical set points. When set for a horizontal air pattern, the aerodynamically curved pattern controllers produce a tight ceiling-hugging air pattern, even at low airflow rates.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |