Опубликуйте свои продукты
ESD5
Prodex

ESD5

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 5mm laminada en aluminio reforzado en ambas caras.

Cпецификация
  • ALUMINIO REFORZADO + ESPUMA POLIETILENO + ALUMINIO REFORZADO

    El ESD5 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаESD5
  • Тип продукцииThermal insulation
  • Группа продукцииReflective insulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-12-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20000
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалPET
  • Разработано вКоста-Рика
  • Страна-производительКоста-Рика
  • Масса нетто (кг)4.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation