Опубликуйте свои продукты
ESD8
Prodex

ESD8

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 8mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia en ambas caras.

Cпецификация
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA

    El ESD8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаESD8
  • Тип продукцииThermal insulation
  • Группа продукцииReflective insulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-12-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20000
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)8
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалPET
  • Разработано вКоста-Рика
  • Страна-производительКоста-Рика
  • Масса нетто (кг)7.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation