Опубликуйте свои продукты
ESW3
Prodex

ESW3

Espuma de polietileno de celda cerrada  en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Cпецификация
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ACABADO BLANCO RESISTENTE A RADIACIÓN UV

    Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаESW3
  • Тип продукцииThermal insulation
  • Группа продукцииReflective insulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-12-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20000
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалPET
  • Разработано вКоста-Рика
  • Страна-производительКоста-Рика
  • Масса нетто (кг)3.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation