Опубликуйте свои продукты
ESW5
Prodex

ESW5

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 5mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV.

Cпецификация
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW5 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаESW5
  • Тип продукцииThermal insulation
  • Группа продукцииReflective insulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-12-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20000
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалPET
  • Разработано вКоста-Рика
  • Страна-производительКоста-Рика
  • Масса нетто (кг)4.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation