Опубликуйте свои продукты
ESW8
Prodex

ESW8

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 8mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV

Cпецификация
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаESW8
  • Тип продукцииThermal insulation
  • Группа продукцииReflective insulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-12-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20000
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)8
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалPET
  • Разработано вКоста-Рика
  • Страна-производительКоста-Рика
  • Масса нетто (кг)7.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation